In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S prend en charge deux relais intégrés haute tension et haute intensité, indépendants et directement intégrés dans le transmetteur. Ces commutateurs de pression permettent une meilleure protection des équipements et assurent la sécurité du système en évitant les conditions de surpression. Grâce à leur intégration dans le transmetteur, vous bénéficiez de la même fiabilité et des diagnostics du transmetteur de pression Rosemount™, réduisant ainsi les risques de défaillance et les problèmes de précision associés aux commutateurs autonomes. Le relais du Rosemount™ 4051S peut être utilisé dans une grande variété d’applications de pression, de débit à pression différentielle et de niveau à pression différentielle, notamment pour la prévention de débordement dans les réservoirs (en contrôlant les pompes ou les vannes), la régulation du traçage thermique selon la température du module, ou encore le maintien de la pression en activant une pompe en cas de variation. En savoir plus : www.emerson.com/Rosemount4051S
Der Rosemount 4051S Drucktransmitter hilft Ihnen, Ihre Druckmessungen zu revolutionieren und Ihre Abläufe zu transformieren. Mit branchenführenden Funktionen wurde dieser Transmitter entwickelt, um Ihnen mehr Einblicke, bessere Leistung...
2:01
0:17
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S admite dos interruptores de relé independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor...
Scopri come misurare la temperatura di processo senza pozzetto termometrico né penetrazione nel processo, anche in applicazioni ad alta temperatura, grazie alla tecnologia Rosemount™ X-well™ abbinata al trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S.
1:07
Discover the Rosemount 3408 Wireless Level Transmitter, the first-ever Native wirelessHART non-contacting radar level sensor. In many industries, critical assets are located in remote or hard-to-access areas where it is difficult or costly...
1:03
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S est conçu avec des fonctionnalités innovantes et des performances inégalées pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et transformer vos opérations...
1:44